피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 6252018
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62520.prj},{NB=emile_maurin_6252018},{REF=6252018},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=18},{D1=20.0},{B=36},{C=36},{F=16},{R=6.0},{H=29},{M=1},{S1=1.0},{S2=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 62520 - Frein d'écrou équerre à ailerons - NFE 25540 - Inox A2
Bill of material
Emile Maurin 6252018
REF
Reference
6252018
6252018
MAT
Matière
Inox A2
D
Screw nominal diameter
18
18
mm
D1
Diameter
20.0
20.0
mm
C
Length
36
36
mm
F
Length
16
16
mm
H
Length
29
29
mm
S
1.0
1.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62702 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62761 - Retaining ring for bore DIN 472 - Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64213 - Mushroom head square neck screw - ISO 8677 - DIN 603 - St...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62205 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64401 - Slotted Pan head tapping screw form C DIN 7971 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62221 - Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64403 - Slotted countersunk head form C DIN 7972 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62209 - Slotted raised countersunk head machine screw - DIN 964 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62223 - Countersunk head thread rolling screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청