피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-385-20-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_38
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_38/31_385.prj},{NB=emile_maurin_31-385-20-10_0},{REF=31-385-20-10},{MATIERE=Inox},{VERSION=Bille inox lisse},{FINITION=Libre},{ROT=0},{D1=20},{D2=10.5},{D3=16},{D4=M10},{H1=18},{H2=18},{H3=10},{S1=17},{F1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{D3X=17.400},{D3XX=17.150},{D4X=7.800},{LX=12.070},{LXX=6.035},{LX1=3.320},{LX2=6.500},{B=7.500},{B1=6.500},{NORMNR=GN 709.1},{D2NDM=10.000},{D2KDM=8.160},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-385 - Vis de pression inox - Courte à bille inox lisse - Libre
Nomenclature
Emile Maurin 31-385-20-10
REF
Référence
31-385-20-10
31-385-20-10
MATIERE
Inox
VERSION
Bille inox lisse
FINITION
Libre
ROT
rotation
°
D1
20
20
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
16
16
mm
D4
M10
M10
H1
± 0.02
18
18
mm
H2
± 0.1
18
18
mm
H3
10
10
mm
S1
17
17
mm
F1
25
25
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-140 - Patin à rotule
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-375 - Vis de pression inox longue à bille lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청