您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-801-42
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_80
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_80/26_801.prj},{NB=emile_maurin_26-801-42_1_130},{REF=26-801-42},{COULEUR=Noir },{POS=1},{D1=8},{D2=8.5},{H1=94},{H2=26},{H3=168},{L1=130},{L2MIN=209},{L2MAX=273},{L3=32},{L4MIN=59},{L4MAX=123},{L5=19},{L6=9.5},{L7=53.5},{L8=64.5},{L9=35 - 46},{F1=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=558161},{BMIN=66},{BMAX=130},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSCLR=6},{AP1=26},{L55=111},{GEW=850},{CTN=84662020},{EAN=4020772019136},{PPATH=26_801/26_801_sch.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-801 - Sauterelle à crochet horizontale, avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-801-42
REF
Référence
26-801-42
26-801-42
COULEUR
Noir
Noir
POS
Position
fermé
partiellement ouvert
ouvert
fermé
partiellement ouvert
ouvert
D1
8
mm
D2
8.5
mm
H1
94
mm
H2
26
mm
H3
168
mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
確定
L2MIN
209
mm
L2MAX
273
mm
L3
32
mm
L4MIN
59
mm
L4MAX
123
mm
L5
19
mm
L6
9.5
mm
L7
53.5
mm
L8
64.5
mm
L9
35 - 46
F1
7.0
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 26-13 - Sauterelle à crochet horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
22.12.2021
Modèle 26-247 - Sauterelle à crochet horizontale - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
01.02.2022
Modèle 94-25 - Profilé aluminium 45x45, formes B et M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.04.2021
Modèle 36-315 - Grenouillère à lame - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 26-152 - Sauterelle à crochet verticale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.12.2021
Modèle 26-011 - Sauterelle verticale à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
02.12.2021
Modèle 36-50 - Grenouillère à crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 26-140 - Sauterelle à crochet en "U" avec bouton de verrouillage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 26-102 - Sauterelle à crochet à petite embase - Avec patte d'accroch...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 36-50 - Grenouillère à crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 26-257 - Sauterelle à crochet verticale - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
01.02.2022
Modèle 26-031 - Sauterelle horizontale à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
13.12.2021
Équerre AL version 4 trous, 2 rainures
FATH
19.03.2024
Modèle 36-61 - Grenouillère à crochet miniature, acier ou inox, fortes char...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求