您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin 25CD4RCETH24 L=3000
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série B - Aciers de construction alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_b/25cd4rceth.prj},{NB=Emile Maurin 25CD4RCETH24 1000},{S=24},{L=1000},{KG1=3.916},{TOL=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=25cd4rceth.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle 25CD4 RCETH - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 25CD4 RECUIT ETIRE - HEXAGONE
Nomenclature
Emile Maurin 25CD4RCETH24 L=3000
REF
Référence
25CD4RCETH24
25CD4RCETH24
S
24
24
mm
L
Longueur
mm
Enter value for L
Longueur
mm
cm
inch
ft
確定
KG
Poids
3.916
3.916
kg
TOL
Tolérances
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -130 µ
ISO : µ
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求