您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin PTFENATR35 L=2000
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/ptfenatr.prj},{NB=Emile Maurin PTFENATR35 1000},{D=35},{L=1000},{KG1=2.190},{TOL=+ 1.6 / 0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=ptfenatr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle PTFE NATR - PLASTIQUE TECHNIQUE PTFE - ROND
Nomenclature
Emile Maurin PTFENATR35 L=2000
REF
Référence
PTFENATR35
PTFENATR35
D
Diamètre
35
35
mm
L
Longueur
mm
Enter value for L
Longueur
mm
cm
inch
ft
確定
KG
Poids
2.190
2.190
kg
TOL
Tolérances
+ 1.6 / 0
+ 1.6 / 0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A37 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETP LARGE PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FRO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETCI - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNI...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2C45LAR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE 2C45 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle S300PB ETC - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE S300Pb A USINABILITE AMELIO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle TU52B ROD - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE Tu52b - TUBE RODE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
PVC-tube spirale flexible - HoKa PVC-tube spirale flexible
Hoka
21.12.2023
UD - Very soft-type polyurethane tube
GINIER
19.07.2022
SL-SKHR, SH-SKHR, SHD-SKHR, SL-SKH, SH-SKH, SHD-SKH, SL-SKER, SH-SKER, SHD-...
Misumi
07.08.2023
Adaptateur
Cubis Systems
07.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求