피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GFB35706.0100
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Thread Milling Cutter
GF
M,MF
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindefre4ser/gf/m2cmf/gf-vz-vhm-r15-ikz-ha-ticn.prj},{NB=GFB35706.0100},{J21=GFB35706.0100},{BLD=10},{A2=8.20},{B2=21.695},{B5=70},{B6=21.695},{B71=21.695},{C12=1},{C3=10},{D32=1.50},{D34=10},{D7=0.100},{F21=5},{H22=0},{C32=0},{C33=-0.009},{C4=48.305},{E2=14.45},{E3=1},{F4=14.45},{F5=100.0},{H21=1},{J7=0},{SHA256=1pt7gjdiITOJ2HSsbFk8cYBW38BnCNuFrey5vZvXd6M=},{INAME=GFB357062e0100_gen},{NAME=GFB35706.0100_gen},{DOC=gf-vz-vhm-r15-ikz-ha-ticn/gfb35706_0100.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J22=GF-VZ-VHM-TiCN-IKZ Inn. HA R15},{J3=E},{H3=HSSE-TiCN},{J6=ZYL01000111},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C2=0100},{C31=h6},{D31=M},{F1=R},{F3=R},{H11=HSSE},{H5=TiCN},{H12=HSSE},{H13=HSSE},{H14=A,R,F,N,S},{H15=1 - 37},{H16=NHW},{H4=H}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
GF-VZ-VHM-R15-IKZ-HA-TICN
Bill of material
GFB35706.0100
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
GFB35706.0100
GFB35706.0100
J22
Item.Name
GF-VZ-VHM-TiCN-IKZ Inn. HA R15
GF-VZ-VHM-TiCN-IKZ Inn. HA R15
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
10
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE-TiCN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01000111
ZYL01000111
J8
Treatment
FSC
A2
Cutting Diameter 2
8.20
8.20
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
21.695
21.695
mm
B5
Overall Length
70
70
B6
Head Length
21.695
21.695
mm
B71
Functional Length
21.695
21.695
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
0100
0100
C3
Connection Diameter, Machine Side
10
10
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D31
Thread Form Type
M
M
D32
Thread Pitch
1.50
1.50
mm
D34
Thread Diameter Metric
10
10
mm
D7
Weight of Item
0.100
0.100
kg
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
5
5
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HSSE
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TiCN
C32
Connection Diameter, Machine Side, max.
0
mm
C33
Connection Diameter, Machine Side, min.
-0.009
-0.009
mm
C4
Shank Length
48.305
48.305
mm
E2
Side Rake Angle
14.45
14.45
Grad
E3
Axial Rake Angle
1
Grad
F4
Flute Helix Angle
14.45
14.45
Grad
F5
Flute Helix Pitch
100.0
100.0
mm
H12
Cutting Tool Material, 2nd Priority
HSSE
H13
Cutting Tool Material, 3rd Priority
HSSE
H14
Chipping Group, Manufacturer Specification
A,R,F,N,S
H15
Chipping Group
1 - 37
H16
Tool Usage Group
NHW
H21
Coolant Entry Style Code
1
1
H4
Tool Style
H
J7
Data Chip Provision
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청