Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 25
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
4645
Bill of material
4645.004
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-83
J21
Item.ID
J22
Item.Name
Halbrund-Profilfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
8
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
J1
Standard Number
DIN 856
J6
Connection Code, Machine Side
J8
Treatment
FNU, FEC, FNB
A1
Cutting Diameter
mm
B5
Overall Height
mm
C11
Connection Type, Machine Side
FDA
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
C3
Connection Diameter, Machine Side
mm
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
G4
Section Radius
mm
H11
Cutting Tool Material
HSSE
H22
Coolant Exit Style Code
0
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей