피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SPP0275A
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Plugs
Masking Plugs
Masking Pull Plugs
Masking Pull Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f09000000/l3_f09010000/l4_f09010300/p050685/spp0062a.prj},{NB=SPP0275A},{PN=SPP0275A},{AMERSID=1039152},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Silicone},{COLOR=Natural},{FITUID=—},{FITUNT=5/16-18},{FITMT=M8},{A=0.275},{AM=7.0},{B=0.130},{BM=3.3},{C=0.937},{CM=23.8},{D=0.920},{DM=23.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
SPP0062A - Masking Pull Plugs
Bill of material
SPP0275A
PN
Part Number
SPP0275A
SPP0275A
AMERSID
Americas ID
1039152
1039152
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MAT
Material
Silicone
Silicone
COLOR
Color
Natural
Natural
FITUID
Fit Thru Hole Unthreaded Inside Diameter
—
—
FITUNT
Fit Thru Hole UN Thread
5/16-18
5/16-18
FITMT
Fit Thru Hole Metric Thread
M8
M8
A
A Large Outside Diameter Inch
0.275
0.275
인치
AM
A Large Outside Diameter Metric
7.0
7.0
mm
B
B Thin Outside Diameter Inch
0.130
0.130
인치
BM
B Thin Outside Diameter Metric
3.3
3.3
mm
C
C Large End Length Inch
0.937
0.937
인치
CM
C Large End Length Metric
23.8
23.8
mm
D
D Thin End Length Inch
0.920
0.920
인치
DM
D Thin End Length Metric
23.4
23.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청