카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RST-203 - Lobed Hand Wheels & Knobs - Female
Bill of material
RST-203
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A1
A Diameter
1.97 인치
B1
B Height
1.65 인치
C1
C Hub Diameter
0.77 인치
DREST
D Hub Height Rest
0.69 인치
D1
D Hub Height Working
0.53 인치
INSERTDEPTH
Thread Size
DEPTH1
Depth
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드