Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
WBH-30 - Plastic Pull Handles - Through Hole Angled Arch
Bill of material
WBH-30
PN
Part No.
WBH-30
AMERSID
Americas ID
1089462
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
OVERALLLENGTH
Overall Length
6.810 Pouce
WIDTH
Width
0.980 Pouce
HEIGHT
Height
1.570 Pouce
MOUNTINGHOLESLOT
Mounting Hole Slotted
0.31 x 0.20
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés