피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
MC000198 2(100 30 12 75 180 162 18 2 150 60 15 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 0)
#ETIM Deutschland
EG000017 - Low-voltage industrial components
Powered by
CAD모델 선택
{etim_de/eg000017/mc000198.prj},{NB=MC000198_2(100_30_12_75_180_162_18_2_150_60_15_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_0_0_-_0_0_0)},{ETIMMC=MC000198},{EF000049=100},{EF010953=30},{EF023069=12},{EF020282=75},{EF000040=180},{EF020280=162},{EF010992=18},{EF000386=2},{EF000008=150},{EF023087=60},{EF010994=15},{EF007235=0},{EF007238=0},{EF007005=0},{EF006125=-},{EF006126=-},{EF006127=-},{EF007410=-},{EF007411=-},{EF007412=-},{EF007413=-},{EF007414=-},{EF007415=-},{EF007409=-},{EF007472=-},{EF007474=-},{EF007475=-},{EF007476=-},{EF007477=-},{EF007478=-},{EF007479=-},{EF007480=-},{EF007481=-},{EF007473=-},{EF002960=0},{EF007051=-},{EF007299=0},{EF007332=0},{EF007452=-},{EF001622=0},{EF005474=0},{EF011959=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
#ETIM Deutschland
Description
MC000198 - Three-phase control transformer (in housing)
Bill of material
MC000198_2(100_30_12_75_180_162_18_2_150_60_15_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_0_0_-_0_0_0)
ETIMCLASS
ETIM class
EC002485
ETIMMC
ETIM modeling class
MC000198
ETIMCV
ETIM class version
2
ETIMSY
ETIM class synonyms
Three-phase control transformer (in housing) ;
EF000049
Depth (D1)
mm
값 입력 EF000049
Depth (D1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010953
Depth 2 (D2)
mm
값 입력 EF010953
Depth 2 (D2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF023069
Wheel diameter (D3)
mm
값 입력 EF023069
Wheel diameter (D3)
mm
cm
inch
ft
확인
EF020282
Housing depth (Dc)
mm
값 입력 EF020282
Housing depth (Dc)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000040
Height (H)
mm
값 입력 EF000040
Height (H)
mm
cm
inch
ft
확인
EF020280
Housing height (Hc)
mm
값 입력 EF020280
Housing height (Hc)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010992
Height spoon (support profile) (Hl)
mm
값 입력 EF010992
Height spoon (support profile) (Hl)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000386
Material thickness (s)
mm
값 입력 EF000386
Material thickness (s)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000008
Width (W)
mm
값 입력 EF000008
Width (W)
mm
cm
inch
ft
확인
EF023087
Width 1 (W1)
mm
값 입력 EF023087
Width 1 (W1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010994
Width spoon (support profile) (Wl)
mm
값 입력 EF010994
Width spoon (support profile) (Wl)
mm
cm
inch
ft
확인
EF007235
Built as safety transformer
No
Yes
No
Yes
EF007238
Built as isolating transformer
No
Yes
No
Yes
EF007005
Built as energy saving transformer
No
Yes
No
Yes
EF006125
Primary voltage 1
V
EF006126
Primary voltage 2
V
EF006127
Primary voltage 3
V
EF007410
Primary voltage 4
V
EF007411
Primary voltage 5
V
EF007412
Primary voltage 6
V
EF007413
Primary voltage 7
V
EF007414
Primary voltage 8
V
EF007415
Primary voltage 9
V
EF007409
Primary voltage 10
V
EF007472
Secondary voltage 1
V
EF007474
Secondary voltage 2
V
EF007475
Secondary voltage 3
V
EF007476
Secondary voltage 4
V
EF007477
Secondary voltage 5
V
EF007478
Secondary voltage 6
V
EF007479
Secondary voltage 7
V
EF007480
Secondary voltage 8
V
EF007481
Secondary voltage 9
V
EF007473
Secondary voltage 10
V
EF002960
Wiring system
-
DY
YY
YD
DD
Other
-
DY
YY
YD
DD
Other
EF007051
Rated power
VA
EF007299
Type of insulation material according to IEC 85
-
Y
A
E
B
F
H
C
-
Y
A
E
B
F
H
C
EF007332
Short-circuit-proof
No
Yes
No
Yes
EF007452
Relative short circuit voltage
%
EF001622
Conductor material
-
Aluminium
Copper
Other
-
Aluminium
Copper
Other
EF005474
Degree of protection (IP)
-
IP00
IP10
IP12
IP20
IP21
IP22
IP23
IP24
IP2X
IP30
IP31
IP32
IP33
IP34
IP3X
IP40
IP41
IP42
IP43
IP44
IP45
IP50
IP52
IP53
IP54
IP55
IP56
IP57
IP58
IP64
IP65
IP65/IP67
IP66
IP67
IP67/IP69K
IP67K
IP68
IPX0
IPX4
IPX7
Other
-
IP00
IP10
IP12
IP20
IP21
IP22
IP23
IP24
IP2X
IP30
IP31
IP32
IP33
IP34
IP3X
IP40
IP41
IP42
IP43
IP44
IP45
IP50
IP52
IP53
IP54
IP55
IP56
IP57
IP58
IP64
IP65
IP65/IP67
IP66
IP67
IP67/IP69K
IP67K
IP68
IPX0
IPX4
IPX7
Other
EF011959
Degree of protection (NEMA)
-
1
2
3
3R
4
4X
12
13
Other
-
1
2
3
3R
4
4X
12
13
Other
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청