您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
svenska
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: Ewellix
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Ewellix
LZBU 8 A-2LSx350
Ewellix
Linear Systems
Linear slides
Powered by
CAD模型選擇
{ewellix/linear_systems/linear_slides/linear_slides_asmtab.prj},{NB=LZBU 8 A-2LSx350},{COMP=Ewellix},{DESC=Linear slides},{TYPE=A},{SIZE=8},{L=350.000},{OPTION=},{VARIANT=-2LS},{PPATH=linear_slides_asmtpl.prj},{ORIENTATION=LEFT},{IMG=General product picture},{STRK2D=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ewellix
描述
Linear slides
明細表
LZBU 8 A-2LSx350
COMP
Company
Ewellix
DESC
Description
Linear slides
PN
Ordering key
LZBU 8 A-2LSx350
TYPE
Type
LZBU A - linear slide, moving quadro unit
LZBU B - linear slide, moving shaft blocks
LZAU - linear slide, open design
LZBU A - linear slide, moving quadro unit
LZBU B - linear slide, moving shaft blocks
LZAU - linear slide, open design
SIZE
Size
8
12
16
20
25
30
40
50
8
12
16
20
25
30
40
50
mm
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
OK
OPTION
Option
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
IMG
View
General product picture
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書