카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73501-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 4-fach
Bill of material
73501-04-V001_77_80_0
BESTNR
Bestellnummer
73501-04-V001
S1
min. 77 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
317.000 mm
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
63 mm
H2
Hoehe
73 mm
H3
Hoehe
83 mm
W
Anzahl Heizelemente
4
G2
Gewicht
12.5 KG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드