Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73402-04 - Ø10 - Ewikon Verteilerplatte HPS III T 4-fach
Bill of material
73402-04-V002_80_90_0_asm
BESTNR
Bestellnummer
S
Laenge
mm
输入参数值: S
Laenge
mm
cm
inch
ft
Y
Laenge
mm
输入参数值: Y
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
W
Anzahl Heizelemente
MAX
Leistung
WATT
WMAX
Aktuell
WATT
H1
Hoehe
63 mm
H2
Hoehe
73 mm
H3
Hoehe
83 mm
G2
Gewicht
KG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型