Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ewikon
Popis
L73701-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Kusovník
L73701-04_90_80_90
BESTNR
Objednaci cislo
L73701-04
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
340.000
HW
Topeni uhel
°
DAR
Zobrazeni pozitiv-negativ
W
Pocet topnych prvku
4
B
Sirka
80 mm
H1
Vyska
70 mm
H2
Vyska
80 mm
H3
Vyska
106 mm
H4
Vyska
101 mm
G2
Hmotnost
14.9 KG
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model