Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Slotted set screw DIN 417 M6x10
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_417.prj},{NB=Gewindestift DIN 417 M6x10 51290.060.010(High)},{CNSORDERNO=51290.060.010},{D=6.000},{L=10.000},{PACKAGING=100},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1.420},{P=1.000},{DP=4.000},{N=1.000},{R=0.400},{T=2.900},{Z=3.500},{NENNID=M6X10},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 417},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494275163},{INTRASTATCODE=73181535},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161505},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M6x10},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 82
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 417 - Slotted set screws with full dog point
Bill of material
Slotted set screw DIN 417 M6x10
CNSORDERNO
Article Number
51290.060.010
51290.060.010
NENNID
Short description
M6X10
M6X10
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 417
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Socket set screw
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Slotted
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00142
0.00142
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715494275163
8715494275163
INTRASTATCODE
Intrastat
73181535
73181535
ECLASS
eClass
23-11-03-02
UNSPSC
31161505
ETIM
EC002390
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51290060010
PACKAGING
Packaging Unit
100
100
PCS
D3
Thread core diameter
4.773
4.773
mm
P
Threaded pitch
1.000
1.000
mm
DP
Diameter of the flat
4.000
4.000
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
R
Radius
0.400
0.400
mm
T
Depth of the driving feature max.
2.900
2.900
mm
Z
Length of the point
3.500
3.500
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 93 - Washers with tap
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6797 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
NF E 25-513 - Washer NF E25-513
Fabory
13.02.2023
ASME B18.3 HSHSS - Hexagon Socket Head Shoulder Screws
Fabory
13.02.2023
DIN 6797 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
DIN 553 - Slotted set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
DIN 434 - Square taper washers for U-sections
Fabory
13.02.2023
DIN 427 - Slotted headless screws with chamfered end
Fabory
21.04.2022
DIN 427 - Steel 14 H
Böllhoff
26.10.2021
DIN 431 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
DIN 438 - Slotted set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
Reference 62206 - Hexagon socket set screw dog point - ISO 4028 DIN 915 - S...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청