Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FATH
Descripción
Central Connector I 90° +/-45°, Slot 8
Lista de materiales
099B0811S03
PARTNR
Part #
099B0811S03
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
A
13.0 mm
D
6.5 mm
B1
b
18.5 mm
B
6.0 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
51.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Weight
24.6 g
ID
ID #
137662
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD