Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
CMSX - Regulador de posição
Lista de peças
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
Código da peça
TYP
Tipo
INFO
Válida até
Information
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
Rosca
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
Abertura da chave
25.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.970 kg
GTIN
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD