피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8161426 DFM-25-80-B-PPV-A-GF
Festo
제품 (A - Z)
D
DFM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dfm/dfm_b_presets.prj},{NB=8161426 DFM-25-80-B-PPV-A-GF---(0)},{TNR=8161426},{KDM=25},{HUB=80},{ZUBS=0},{ZUBG=0},{ZUBI=0},{B1=95.000},{B2=93.000},{B3=69.000},{B4=15.500},{B5=64.000},{B6=30.000},{B7=35.000},{B8=27.500},{B9=40.000},{B10=13.500},{B11=68.000},{B12=12.500},{B13=68.000},{B14=32.500},{B15=28.000},{B16=0.000},{B17=0.000},{B18=0.000},{B20=0.000},{B21=0.000},{B22=32.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{D5=9.000},{D7GF=16.000},{D7KF=14.000},{D8=7.000},{D10=10.000},{H1=44.000},{H2=42.000},{H3=34.000},{H4=4.500},{H5=35.000},{H6=4.500},{H7=35.000},{H8=22.000},{H9=12.000},{H10=20.000},{H11=19.000},{H12=0.000},{H13=0.000},{L2MIN=70.000},{L3=12.000},{L4=14.000},{L5=8.500},{L6=0.000},{L8=26.000},{L10=40.000},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 98
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DFM-B - 가이드 실린더
BOM
8161426 DFM-25-80-B-PPV-A-GF
TNR
Part Number
8161426
8161426
TYP
Type
DFM-25-80-B-PPV-A-GF
DFM-25-80-B-PPV-A-GF
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
95.000
95.000
mm
B2
93.000
93.000
mm
B3
69.000
69.000
mm
B4
15.500
15.500
mm
B5
64.000
64.000
mm
B6
30.000
30.000
mm
B7
35.000
35.000
mm
B8
27.500
27.500
mm
B9
40.000
40.000
mm
B10
13.500
13.500
mm
B11
68.000
68.000
mm
B12
12.500
12.500
mm
B13
68.000
68.000
mm
B14
32.500
32.500
mm
B15
28.000
28.000
mm
B16
0.000
0.000
mm
B17
0.000
0.000
mm
B18
0.000
0.000
mm
B20
0.000
0.000
mm
B21
0.000
0.000
mm
B22
32.000
32.000
mm
D1
나사산
M 6
M 6
D2
9.000
9.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
D4
나사산
M 6
M 6
D5
9.000
9.000
mm
D6
나사산
M 6
M 6
D7
16.000
16.000
mm
D8
7.000
7.000
mm
D9
나사산
M 6
M 6
D10
10.000
10.000
mm
D11
8.800
8.800
mm
E1
공압 포트
G1/8
G1/8
H1
44.000
44.000
mm
H2
42.000
42.000
mm
H3
34.000
34.000
mm
H4
4.500
4.500
mm
H5
35.000
35.000
mm
H6
4.500
4.500
mm
H7
35.000
35.000
mm
H8
22.000
22.000
mm
H9
12.000
12.000
mm
H10
20.000
20.000
mm
H11
19.000
19.000
mm
H12
0.000
0.000
mm
H13
0.000
0.000
mm
L1
196.000
196.000
mm
L2
150.000
150.000
mm
L3
12.000
12.000
mm
L4
14.000
14.000
mm
L5
8.500
8.500
mm
L6
0.000
0.000
mm
L7
32.000
32.000
mm
L8
26.000
26.000
mm
L9
40.000
40.000
mm
L10
40.000
40.000
mm
L11
0.000
0.000
mm
L12
6.000
6.000
mm
L21
8.500
8.500
mm
L22
0.000
0.000
mm
T1
14.000
14.000
mm
T2
5.700
5.700
mm
T3
2.100
2.100
mm
T4
12.000
12.000
mm
T5
2.100
2.100
mm
T6
1.600
1.600
mm
T7
15.000
15.000
mm
T8
0.000
0.000
mm
T9
0.000
0.000
mm
SW1
플랫 전체 폭
17.000
17.000
mm
SW10
플랫 전체 폭
0.000
0.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
2.2180
2.2180
kg
GTIN
4052568595777
4052568595777
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청