피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8116424 DGTZ-GF-32-101
Festo
제품 (A - Z)
D
DGTZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dgtz/dgtz_asmtab_x_hub.prj},{NB=8116424 DGTZ-GF-32-101---(0high_x)},{TNR=8116424},{TYP=DGTZ-GF-32},{LODLEVEL=high},{KDM=32},{HUB=101},{HUBST=0.000},{B1=94.000},{B2=96.000},{B3=45.000},{B4=75.000},{D1=16.000},{D2=11.000},{D3=M8},{D3N=8.000},{D4=G1/8},{D4N=9.728},{D5=M5},{D5N=5.000},{D6=M6},{D6N=6.000},{D7=6.900},{D8=M5},{D8N=5.000},{T1=6.300},{T2=7.000},{T3=12.000},{T4=10.000},{T5=7.500},{H1=36.000},{H2=38.000},{H3=20.000},{H4=19.000},{S=8.000},{L3=5.000},{L4=16.000},{L5=39.000},{L6=39.000},{L9=49.500},{L10=11.600},{L11T=60.000},{L12T=60.000},{HUBMIN=101},{HUBMAX=200},{DS=6.000},{LS=20.000},{DR=33.000},{DSP=1.000},{PPATH=assemblies/dgtz_asmtpl.prj},{V=2},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DGTZ (x) - 트윈-피스톤 실린더, x 스트로크
BOM
8116424 DGTZ-GF-32-101
TNR
Part Number
8116424
8116424
TYP
Type
DGTZ-GF-32
DGTZ-GF-32
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
KDM
피스톤 직경
32
32
mm
HUB
행정거리
mm
값 입력 HUB
행정거리
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
94.000
94.000
mm
B2
96.000
96.000
mm
B3
45.000
45.000
mm
B4
75.000
75.000
mm
D1
16.000
16.000
mm
D2
11.000
11.000
mm
D3
나사산
M8
M8
D4
나사산
G1/8
G1/8
D5
나사산
M5
M5
D6
나사산
M6
M6
D7
6.900
6.900
mm
D8
나사산
M5
M5
T1
6.300
6.300
mm
T2
7.000
7.000
mm
T3
12.000
12.000
mm
T4
10.000
10.000
mm
T5
7.500
7.500
mm
H1
36.000
36.000
mm
H2
38.000
38.000
mm
H3
20.000
20.000
mm
H4
19.000
19.000
mm
S
8.000
8.000
mm
L1
222.000
222.000
mm
L2
201.000
201.000
mm
L3
5.000
5.000
mm
L4
16.000
16.000
mm
L5
39.000
39.000
mm
L6
39.000
39.000
mm
L7
90.000
90.000
mm
L8
90.000
90.000
mm
L9
49.500
49.500
mm
L10
11.600
11.600
mm
L11
60.000
60.000
mm
L12
60.000
60.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
1.809
1.809
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청