您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
5074744 DLGF-G-40-600-PPSA---(0)
Festo
产品 (A - Z)
D
DLGF
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/d/dlgf/dlgf_asmtab_presets.prj},{NB=5074744 DLGF-G-40-600-PPSA---(0)},{TNR=5074744},{TYP=DLGF-G-40-600-PPSA},{FUEH=G},{KOL=40},{HUB=600},{HUBST=0},{DAEM=PPS},{POS=A},{L4=150.000},{L10=300.000},{L20=238.800},{L12=65.000},{B2=32.000},{B3=119.800},{H3=39.500},{H4=19.500},{H7=42.700},{H8=32.100},{H9=34.700},{D3=11.000},{D4=6.800},{D5=6.600},{EE=G1/4},{PPATH=assemblies/dlgf_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=8.067},{GTIN=4052568419455}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DLGF - 直线驱动器
明细表
5074744 DLGF-G-40-600-PPSA---(0)
TNR
产品代号
5074744
5074744
TYP
型号
DLGF-G-40-600-PPSA
DLGF-G-40-600-PPSA
FUEH
导轨
G
G
KOL
活塞直径 mm
40
40
mm
HUB
行程 mm
600
600
mm
HUBST
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
DAEM
缓冲器
PPS
POS
位置感测
A
L1
900.000
900.000
mm
L2
838.800
838.800
mm
L3
180.000
180.000
mm
L4
150.000
150.000
mm
L6
70.000
70.000
mm
L9
0.000
0.000
mm
B1
130.000
130.000
mm
B2
32.000
32.000
mm
B3
119.800
119.800
mm
B4
16.000
16.000
mm
B5
10.100
10.100
mm
B11
0.000
0.000
mm
B12
0.000
0.000
mm
H1
51.500
51.500
mm
H2
46.500
46.500
mm
H3
39.500
39.500
mm
H4
19.500
19.500
mm
H5
10.800
10.800
mm
H6
28.700
28.700
mm
H7
42.700
42.700
mm
H8
32.100
32.100
mm
H9
34.700
34.700
mm
H12
0.000
0.000
mm
D1
螺纹
M4
M4
D2
直径
4.200
4.200
mm
D3
直径
11.000
11.000
mm
D4
直径
6.800
6.800
mm
D5
直径
6.600
6.600
mm
D8
直径
0.000
0.000
mm
Y2
100.000
100.000
mm
EE
螺纹
G1/4
G1/4
CNSMASSEXACT
重量
8.067
8.067
kg
GTIN
4052568419455
4052568419455
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求