Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2005. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
HEM - Distributeur de mise en pression progressive
Nomenclature
183056 HEM-M3-G3/4-10230
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2005-12-31
VERS
Raccord pneumatique
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
B3
Largeur
3.500 mm
B4
Largeur
40.000 mm
B5
Largeur
2.000 mm
B6
Largeur
mm
B7
Largeur
mm
B8
Largeur
3.000 mm
B9
Largeur
mm
D1
Diamètre
D3
Diamètre
G 3/8
D5
Diamètre
7.000 mm
L1
Longueur
170.000 mm
L2
Longueur
77.000 mm
L3
Longueur
46.000 mm
L4
Longueur
108.500 mm
L6
Longueur
41.500 mm
L7
Longueur
49.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés