Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
N-(NPT) - barbed hose fitting
Bill of material
564848 N-3/4-P-19-NPT
TNR
Part number
TYP
Type
L
mm
L1
36.000 mm
L2
mm
L3
8.000 mm
D1
20.800 mm
D2
19.000 mm
D3
16.500 mm
D4
20.000 mm
D5T
CNSMASSEXACT
Weight
kg
GTIN
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model