您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2021.53.032
FIBRO
标准件
导向元件
更换用导向柱
taper-Fit
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d02/d02_02/2021_53_asmtab.prj},{NB=2021.53.032},{DOC=2021_53_pdf},{D1=32.000},{SD=30/32},{D5=32.000},{S=3.000},{M=M8},{ZS=M8x20},{D=9.000},{L=20.000},{PPATH=d02_02_99/2021_53_asmsbl.prj},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2021.53. - 带沉头螺钉的固定片根据,DIN 9825/ISO 9182-4
明细表
2021.53.032
BC
订购编号
2021.53.032
2021.53.032
DOC
目录页
2021_53_pdf
D1
公称通径
32.000
32.000
mm
SD
柱直径
30/32
30/32
mm
D5
外径
32.000
32.000
mm
S
厚度
3.000
3.000
mm
M
M8
M8
mm
ZS
螺钉
M8x20
M8x20
mm
D
9.000
9.000
mm
L
20.000
20.000
mm
GEW
体重
0.019
0.019
kg
ZTC
海关税号
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求