您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2655.12D2.0200.0190.A1
FIBRO
标准件
精密零件
精密冲裁凹模
精密冲裁凹模, 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e03/e03_07/2655.prj},{NB=2655.12D2.0200.0190.A1},{DOC=2655_pdf},{SBVIS=Automobilnorm},{ASFSBVIS=RECHTECK M. R0,5},{BD2=40},{P=2},{W=1.9},{WMIN=1.900},{GMAX=27.000},{F=20.000},{BL1=22},{BL=3},{AVSB=0},{AVTYPSB=1},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2655.12D2.0200.0190.A1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2655. - 精密冲裁凹模 无凸缘, 带圆弧的长方形, 汽车标准
明细表
2655.12D2.0200.0190.A1
BC
订购编号
2655.12D2.0200.0190.A1
2655.12D2.0200.0190.A1
DOC
目录页
2655_pdf
SBVIS
Type of bush
Automobilnorm
ASFSBVIS
Ausführung Schneidform
RECHTECK M. R0,5
BD2
外径 导套
40
40
mm
P
切削刀刃直径/長度切削刃形式
mm
Enter value for P
切削刀刃直径/長度切削刃形式
mm
cm
inch
ft
確定
PMIN
切削刀刃直径/長度切削刃形式
2.000
2.000
mm
PMAX
26.933
26.933
mm
W
mm
WMIN
1.900
1.900
mm
WMAX
1.900
1.900
mm
GMAX
27.000
27.000
mm
F
20.000
20.000
mm
BL1
長度 of guide bush
22.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
40.000
22.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
40.000
mm
BL
切割长度
3.000
8.000
12.000
3.000
8.000
12.000
mm
AVSB
Lage Verdrehsicherung
mm
Enter value for AVSB
Lage Verdrehsicherung
mm
cm
inch
ft
確定
AVTYPSB
Ausführung Verdrehsicherung
pin diameter 3
pin diameter 4
pin diameter 6
磨光面
磨光面
磨光面
pin diameter 3
pin diameter 4
pin diameter 6
磨光面
磨光面
磨光面
mm
AVF
Abstand Verdrehsicherung
20.000
20.000
mm
AVD
Durchmesser Verdrehsicherung
3.000
mm
GEW
体重
0.216
0.216
kg
ZTC
海关税号
82073010
DUMMY
2655.12D2.####.####.##
2655.12D2.####.####.##
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求