Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2487.12.04200. - Muelle de gas POWERLINE
Lista de materiales
2487.12.04200.038
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2487_12_04200_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
ASF
Ejecución
FA
Fuerza inicial del muelle
4200 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
HUBMAX
Carrera max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diámetro del cilindro
95.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
60.000 mm
L
Longitud
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD