您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2087.72.020.017
FIBRO
标准件
注塑模标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_1/3_1_2/3_1_2_1/2087_72.prj},{NB=2087.72.020.017},{DOC=2087_72_pdf},{D1=20.000},{D2=26.000},{D3=31.000},{R=2.000},{L1=17},{L3=6.000},{L4=2.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2087.72. - 带肩导套, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2087.72.020.017
BC
订购编号
2087.72.020.017
2087.72.020.017
DOC
目录页
2087_72_pdf
D1
导向直径
20.000
20.000
mm
D2
安装直径
26.000
26.000
mm
D3
外径
31.000
31.000
mm
R
2.000
2.000
mm
L1
总长度
17.000
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
17.000
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
mm
L3
Flange Bushing
6.000
6.000
mm
L4
2.000
2.000
mm
GEW
体重
0.041
0.041
kg
ZTC
海关税号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求