您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FLEXA USZ-EX-M 15023327132
Flexa
Protective conduit
Metal connector, safety-type straight, metric outer thread strain relief, for applications in EX-Area
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/connectors/usz_ex/usz_ex_m.prj},{NB=FLEXA USZ-EX-M 15023327132},{ART=15023327132},{AD=27},{METR=M32x1.5},{ARTOLD=5023.327.132},{CD=23.0 x 27.0},{KB=19.0 - 21.0},{I=21.0},{C=13.0},{D=53.0},{SW1=36.0},{SW2=36.0},{SW3=36.0},{GEWA=32.000},{GEWK=30.160},{SW1L=4.000},{SW2L=19.500},{SW1E=39.750},{SW2E=40.000},{TKD=32.000},{TKL=7.000},{OD=2.000},{DMA=39.000},{DMB=13.500},{DMR=13.500},{DMI=1.500},{TGEWA=34.000},{GE=2.000},{GTKL=7.000},{GEW=16.600},{VPE=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
USZ-EX-M - Metal connector, safety-type straight, outer thread strain relief, for applications in EX-Area
Bill of material
FLEXA USZ-EX-M 15023327132
ART
FLEXA No.
15023327132
15023327132
AD
27
27
METR
EN 60423
M32x1.5
M32x1.5
ARTOLD
FLEXA No.
5023.327.132
5023.327.132
CD
Conduit dimensions
23.0 x 27.0
23.0 x 27.0
mm
KB
clamping range
19.0 - 21.0
19.0 - 21.0
mm
I
Smallest Inner-ø
21.0
21.0
mm
C
Legth of thread
13.0
13.0
mm
D
Total length
53.0
53.0
mm
SW1
Wrench size across flats
36.0
36.0
mm
SW2
Wrench size across flats
36.0
36.0
mm
SW3
Wrensch size across flats
36.0
36.0
mm
GEW
Weight
16.600
16.600
kg/100
VPE
Packing unit
10
piece(s)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求