피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPAU21-BM20-CG-45B
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
45 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/45_degree/fpau_45_cable_gland.prj},{NB=FPAU21-BM20-CG-45B},{RELEASE=1},{CLR=Black as standard},{CT=FPAU},{NW=17},{CS=21},{T1=BM20-CG},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{A=M20x1.5},{B=12},{C=88},{D=32},{E=13},{F=24},{G=24},{CGR=7-13},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{B2=14.000},{C3=68.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{MHEXL=7.000},{SMCL=5.000},{LMCL=13.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FPAU-CG-45 - Ultra - 45° elbow, swivel brass conduit fitting with integral cable strain relief
Bill of material
FPAU21-BM20-CG-45B
CNSORDERNO
Order number
FPAU21-BM20-CG-45B
FPAU21-BM20-CG-45B
CLR
Colour
Black as standard
NW
European size
17
17
CS
Conduit Size
21
21
A
Thread
M20x1.5
M20x1.5
B
Length
12
12
mm
C
Height
88
88
mm
D
Diameter
32
32
mm
E
Diameter
13
13
mm
F
Width across flats
24
24
mm
G
Width across flats
24
24
mm
CGR
Cable gland range
7-13
7-13
mm
CNSMAT
Material
PA66 & Nickel Plated Brass
INFO
HTML (online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청