您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
EI35EW-2RS M 36x3
Fluro
High performance parts
Rod ends
Series E
Female right hand thread
maintenance free
EI..EW-2RS
Powered by
CAD模型選擇
{fluro/hochleistungsteile/gelenkkoepfe/massreihe_e/innengewinde_rechts/wartungsfrei/ei_ew_2rs/ei_ew_2rs_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf EI35EW-2RS M 36x3(0-0)},{IDNR=},{BEZ=EI35EW-2RS},{D=35},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=25},{M=21},{A=82},{F=125},{L=166.0},{K=58},{J=47.0},{O=39.8},{SW=50},{G=M 36x3},{GNDM=36},{GP=3.000},{GKDM=32.752},{GL=60},{ST=144.0},{DT=210.0},{KIPPWINKEL=6},{GEW=1300},{DX=M6},{MD=360},{MAT1=Vergütungsstahl C45},{LAGER=wartungsfreies mit Abdichtung GE..EW-2RS},{CTN=84833038},{PPATH=../../../ei_ew_2rs/ei_ew_2rs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
EI..EW-2RS
Bill of material
EI35EW-2RS M 36x3
IDNR
Ident number
BEZ
Description
EI35EW-2RS
EI35EW-2RS
D
Size
35
35
mm
ALPHA
Pivoting angle
°
ROT
Rotation
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
B
25
25
mm
M
21
21
mm
A
82
82
mm
F
125
125
mm
L
166.0
166.0
mm
K
58
58
mm
J
47.0
47.0
mm
O
39.8
39.8
mm
SW
50
50
mm
G
Thread
M 36x3
M 36x3
GL
60
60
mm
ST
static load rating Co
144.0
144.0
kN
DT
Dynamic load C
210.0
210.0
kN
KIPPWINKEL
Pivoting angle
6
6
°
GEW
Unit weight
1300
1300
g
MD
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
MAT1
Housing material
Heat-treated steel to C45
LAGER
Bearing
Maintenance free spherical plain bearing with sealing GE...EW-2RS
CTN
Customs tariff number
84833038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求