Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102519/A - CYLINDRICAL COUPLING 100 M
Bill of material
102519/A
CODE
Code
102519/A
DES
Description
CYLINDRICAL DIFFUSER W/INLET 98-100
A
Length
113 mm
B
Length
100 mm
C
Interaxis
93 mm
D
Interaxis
80 mm
E
Height
100 mm
F
Outer diameter
98 mm
G
Length
61.5 mm
H
Length
90 mm
I
Diameter
7.0 mm
W
Weight
140 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen