Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
400294 - BRIDE DE FIXAGE VERTICALE
Nomenclature
400294
CODE
Code
400294
A
Longueur
144 mm
B
Longueur
344 mm
C
Longueur
36 mm
D
Longueur
11 mm
E
Longueur
25 mm
F
Interaxis
160 mm
G
Longueur
200 mm
H
Longueur
78 mm
I
Longueur
8 mm
L
Longueur
272 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    FM
    500846 - LAME D'AIR PLUS 1 ENTRÉE
    FM
    500829 - LAME D'AIR 1 ENTRÉE
    FM
    BLOWER - GREEN BLOW
    FM
    500829 CONFIGURATION - LAME D'AIR 1 ENTRÉE
    FM
    400176 - SOPORTE DIFUSOR AJUSTABLE
    FM
    EXTRACTION HOOD FIXING BRACKET SX/DX - EXTRACTION HOOD FIXING BRACKET SX/DX
    FM
    500003 - BRIDE DE FIXAGE TUBE 90°  INOX
    FM
    BRIDE CYCLONE 90° GALV
    FM
    BRIDE DROÎTE HOTTE GALV
    FM
    BRIDE GAUCHE HOTTE GALV
    FM
    KIT BRIDE CENTRALE HOTTE GALV
    FM
    501003 - DIFFUSEUR ORIENTABLE L=620
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés