Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
BLOWER - GREEN BLOW
Lista de materiales
120029004/A
CODE
Código
DESC
Descripción
A
Longitud
73 mm
B
Interaxis
160 mm
C
Diámetro
10.5 mm
D
Longitud
62 mm
E
Longitud
89 mm
F
Longitud
201 mm
G
Longitud
355 mm
H
Longitud
455 mm
I
Interaxis
243 mm
L
Interaxis
420 mm
M
Potencia instalada
kW
MH
Cilindrada
- cc/RPM
N
Tension de alimentacion
THREE-PHASE 380 V
NH
Caudal hidraulico
- l/min
O
Frecuencia max
Hz
P
RPM max
Q
Caudal max
m3/h
R
Presion total max
Pa
S
Peso
kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD