Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PRVN - Piede a ventosa
Bill of material
7322750
CODE
code
MOD
Modello
D1
40 mm
A
14.5 mm
B
8 mm
C
25 mm
D
L
mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Pvc nero.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)