Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 2276 - Right-angle spirit levels, Type JV, adjustable, mounting from the front side
Bill of material
Right-angle spirit level GN 2276-ALN-62-G-50-JV
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
OB
Material / Finish
D1
62 mm
D2
3.4 mm
D3
6.3 mm
D4
52 mm
H1
13 mm
H2
9.8 mm
H3
1 mm
M1
18.4 mm
M2
6.7 mm
M3
25.1 mm
E
Sensitivity
F
Filling
G- green-transparent
WEIGHT
Weight
0.0940 kg
CTN
Customs Tariff Number
90319000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)