Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 832.2 - Toggle latches, Stainless Steel
Bill of material
Toggle latch GN 832.2-55-A-NI
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 832.2-55-A-NI
POS
Position
GR
Size
55 mm
FH
Holding force (FH)
550 N
B1
23 mm
B2
15 mm
B3
41 mm
B4
18 mm
B5
36 mm
B6
13 mm
D1
2 mm
D2
3.5 mm
H1
12 mm
H2
11 mm
H3
9 mm
L1
l1~
52 mm
L2
34 mm
L3
l3 ~
29 mm
M1
4 mm
M2
33 mm
M3
4 mm
M4
28 mm
R
r~
21 mm
WEIGHT
Weight
0.0226 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés