피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Stainless Steel-Serrated locking plate GN 188-55-24-B-NI
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Washers
GN 188 Serrated Locking Plates, Stainless Steel , for Welding
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/scheiben/gn188/gn188_b_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastscheibe GN 188-55-24-B-NI (activated)},{PARTNUMBER=GN 188-55-24-B-NI},{NORMNR=GN 188},{D1=55},{Z=24},{D2=B16},{POS=betaetigt},{D2X=16},{D3=M10},{D4=4},{H1=17},{M=42},{S=22},{T=3.0},{W=3},{WEIGHT=0.352},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D3X=10.000},{TT=3.5},{PPATH=gn188_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 188 - Stainless Steel-Serrated locking plates, Type B, with threaded bushing
Bill of material
Stainless Steel-Serrated locking plate GN 188-55-24-B-NI
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 188-55-24-B-NI
GN 188-55-24-B-NI
D1
55
55
mm
Z
Number of teeth
24
24
D2
B16
B16
mm
POS
Position
activated
deactivated
activated
deactivated
D3
Thread
M10
M10
D4
4
4
mm
H1
17
17
mm
M
42
42
mm
S
22
22
mm
T
3.0
3.0
mm
W
min. Stroke
3
3
mm
WEIGHT
Weight
0.352
0.352
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청