Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 120.2 - Protective guide plates, Type B, mounting with adhesive pad
Bill of material
Protective guide plate GN 120.2-60-4-B-SW
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 120.2-60-4-B-SW
H
60 mm
B1
4 mm
B2
4.6 mm
D2
3 mm
L1
20 mm
L2
10 mm
M1
40 mm
M2
±2
35 mm
WEIGHT
Weight
0.0059 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés