카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UV, Floating bearing rail, mounting hole with conical sink
Bill of material
Rail GN 2422-28-1440-40-UV
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
H1
mm
L1
mm
M1
40 mm
B1
mm
D1
mm
M2
80 mm
S1
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드