Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
POC - Oval type vacuum sucker - Spring type top vacuum port assembly - external spring
Bill of material
POC5X10-30EN6J
ORDER
Order specifications
MODEL
model
DIAMETER
Disc Diameter
mm
STROKE
buffer stroke
mm
TYPE
Suction Cup Type
MATERIAL
Cup Material
INTERFACE
vacuum interface
mm
CONDUCTIVE
conductive value
TRACELESS
pad material
INSTALLATION
Installation method
M14:male thread mm
CONNECTION
Cup connection type
-M6 mm
DATA
Technical data
Selection document
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей