품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
7070148280
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Standard blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/standard_blindniete/standard_blindniet_flachkopf_al_stahl.prj},{NB=7070148280_0_0_4.8},{DA=4.8},{ART=7070148280},{KTXT=STANDARD Blindniete, Flachrundkopf},{MATD=Stahl},{MATH=Aluminium AlMG 2,5},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=28.0},{FMAX=33.4},{D2=9.5},{K=1.1},{D=2.70},{P= ≥ 27,0},{B=4.9},{S=1500},{Z=1900},{G=0.0000},{K1=1.1},{P1=27.0},{KBV=[21:23.5]},{EAN=4049337086574},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=ISO 15977},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 102
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Standard blind rivet flat head aluminum - galvanized steel
Bill of material
7070148280
DA
Outer diameter
4.8
4.8
mm
ART
Part ID
7070148280
7070148280
KTXT
Short text
STANDARD blind rivet, flat head
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Aluminium AlMG 2,5
F
Form
unset
set
unset
set
KB
Clamping range
0.0
0.0
mm
D1
Sleeve diameter
4.8
4.8
mm
L
Sleeve length
28.0
28.0
mm
FMAX
Fmax
33.4
33.4
mm
D2
Head diameter
9.5
9.5
mm
K
Head height
1.1
1.1
mm
D
Rivet mandrel diameter
2.70
2.70
mm
P
Mandrel length
≥ 27,0
mm
B
Drill hole diameter
4.9
4.9
mm
S
Shear values
1500
1500
N
Z
Traction
1900
1900
N
EAN
EAN number
4049337086574
4049337086574
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
ISO 15977
SD
Layer thickness
3 - 5
μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청