Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
High-strength blind rivet GO-LOCK countersunk (100°) with grooved mandrel galvanized steel
Bill of material
7990504817
DA
Outer diameter
mm
ART
Part ID
KTXT
Short text
GO-LOCK, high-strength blind rivet, countersunk 100° with grooved mandrel
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Steel
KB
Clamping range
mm
D1
Sleeve diameter
mm
L
Sleeve length
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Head diameter
mm
K
Head height
D
Rivet mandrel diameter
mm
P
Mandrel length
mm
B
Drill hole diameter
mm
S
Shear values
N
Z
Traction
N
N
Rivet mandrel ejection force
N
F
Form
EAN
EAN Code
SKU
SKU Number
ZTN
Customs tariff number
83082000
ZU
DIBT approval
-
SD
Layer thickness
6-8 μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
Yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей