Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHA108 - Series
Bill of material
CSHA108-0302AXXXC1SA(B=3.5)
CNSTYPECODE
Order code
CSHA108-0302AXXXC1SA(B=3.5)
PIN
No.of Pins per Row
B
Dimension:B
mm
Enter value for B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
XX
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
8.42 mm
M
Dimension:M
5.08 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Greenconn
    GPHA201 - Series
    Greenconn
    CSHA101 - Series
    Greenconn
    CSHA105 - Series
    Greenconn
    CSHA106 - Series
    Greenconn
    CSHA121 - Series
    Greenconn
    CSHA109 - Series
    Amphenol FCi
    63429 - Jumper
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели