카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHB101 - Series
Bill of material
CSHB101-0302AXXXC1SA(B=3.2,E=1.6)
CNSTYPECODE
Order code
CSHB101-0302AXXXC1SA(B=3.2,E=1.6)
PIN
No.of Pins per Row
B
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
E
Dimension:E
mm
값 입력 E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
XX
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
8.12 mm
M
Dimension:M
5.08 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드