您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
474 12.500
Gühring
Senken
Entgraten und Fasen
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_countersinking/catalog_deburring/catalog_474.prj},{NB=474 12.500},{J21=474 12.500},{A11=2.000},{C12=1},{B3=19},{B4=18.500},{B5=48},{B6=12.000},{C3=8},{D1=5},{D7=0.025},{E1=90},{C4=29.500},{H22=0},{B1=5.250},{BLD=5},{ID12000=9004740125000},{ID12100=0},{A12=12.500},{A4=2.500},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{G2=4},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{B9=5.250},{J23=KEGELSENKER},{J22=HSS KEGELSENKER 90 12,500 DIN 335RN ZYLF},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 335},{J11=A},{J8=SPR},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL00800105$$$$},{J61=ZYL01F8000$$$$},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004740125000.dxf},{ID10003=9004740125000.stp},{ID10004=9004740125000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
474 - DIN 335 KEGELSENKER
Bill of material
474 12.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
474 12.500
474 12.500
J23
Produktbeschreibung
KEGELSENKER
J22
Produktbezeichnung
HSS KEGELSENKER 90 12,500 DIN 335RN ZYLF
HSS KEGELSENKER 90 12,500 DIN 335RN ZYLF
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 335
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
SPR
A11
Schneidendurchmesser min.
2.000
2.000
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
19
19
mm
B4
Nutzlänge
18.500
18.500
mm
B5
Gesamtlänge
48
48
mm
B6
Spannutenlänge
12.000
12.000
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
D1
Anzahl Schneiden
5
5
D7
Masse (Gewicht)
0.025
0.025
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
DAMPF ANGELASSEN
C4
Schaftlänge
29.500
29.500
mm
D2
Drallrichtung
R
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
5.250
5.250
mm
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105$$$$
ZYL00800105$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000$$$$
ZYL01F8000$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求