5526 8.300
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_5526.prj},{NB=5526 8.300},{J21=5526 8.300},{A11=8.300},{C12=1},{B3=49},{B4=35},{B5=89},{B6=47},{B71=87.400},{C3=10},{D1=2},{D7=0.067},{E1=140},{B7=1.600},{C4=40},{D3=26},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9055260083000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{D4=54.410},{G31=0},{G5=0},{H21=4},{J7=0},{J23=TIALN-NANOA SL-RTBOH},{J22=VH SL-NANOA RATIOB,KI RT1 VA DIN6537K HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6537K},{J11=A},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{D2=R},{DATE=2019-03-11},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055260083000.dxf},{ID10003=9055260083000.stp},{ID10004=9055260083000_prop.xml},{ID10005=A_9055260083000.xml},{ID11001=K/P},{ID11002=NANOA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 140
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5526 - DIN6537K TIALN-NANOA SL-RTBOH
Bill of material
5526 8.300
J21
Identifizierende Bestellnummer
5526 8.300
5526 8.300
J23
Produktbeschreibung
TIALN-NANOA SL-RTBOH
J22
Produktbezeichnung
VH SL-NANOA RATIOB,KI RT1 VA DIN6537K HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6537K
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
8.300
8.300
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
49
49
mm
B4
Nutzlänge
35
35
mm
B5
Gesamtlänge
89
89
mm
B6
Spannutenlänge
47
47
mm
B71
Funktionslänge
87.400
87.400
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.067
0.067
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
140
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H5
Beschichtung
NANO-A
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.600
1.600
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
26
26
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求