Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 103
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1260 - DIN 338 SPIRALBOHRER
Bill of material
1260 5.900
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO
J1
Normnummer
DIN 338
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
40 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models