피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2997 6.100
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_2997.prj},{NB=2997 6.100},{J21=2997 6.100},{A11=6.100},{C12=1},{B3=68},{B4=54},{B5=101},{B6=63},{B71=99.100},{C3=6.100},{D1=2},{D7=0.017},{E1=118},{B7=1.900},{C4=38},{D3=27},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9029970061000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=61},{C33=-0.103},{D4=37.600},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.013},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S-SPIRALBOHRER 6,100 DIN 338RN ZYL},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00610105f$11},{J61=ZYL01F6100f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029970061000.dxf},{ID10003=9029970061000.stp},{ID10004=9029970061000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 92
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2997 - DIN 338 S-SPIRALBOHRER
Bill of material
2997 6.100
J21
Identifizierende Bestellnummer
2997 6.100
2997 6.100
J23
Produktbeschreibung
S-SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSCO S-SPIRALBOHRER 6,100 DIN 338RN ZYL
HSCO S-SPIRALBOHRER 6,100 DIN 338RN ZYL
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO
J1
Normnummer
DIN 338
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
6.100
6.100
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
68
68
mm
B4
Nutzlänge
54
54
mm
B5
Gesamtlänge
101
101
mm
B6
Spannutenlänge
63
63
mm
B71
Funktionslänge
99.100
99.100
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.100
6.100
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.017
0.017
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
TIN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.900
1.900
mm
C4
Schaftlänge
38
38
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
27
27
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00610105f$11
ZYL00610105f$11
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6100f$11
ZYL01F6100f$11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청