피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
553 5.000
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_553.prj},{NB=553 5.000},{J21=553 5.000},{A11=5.000},{C12=1},{B3=31},{B4=19},{B5=62},{B6=26},{B71=60.800},{C3=5.000},{D1=2},{D7=0.008},{E1=130},{B7=1.200},{C4=36},{D3=27},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005530050000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=50},{C33=-0.085},{D4=30.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALBOHRER 5,000 DIN 1897LN GT80 Z},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1897},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=L},{H11=HSS},{H5=FASEN-NITRIERT},{D2=L},{J6=ZYL00500105f$11},{J61=ZYL01F5000f$11},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005530050000.dxf},{ID10003=9005530050000.stp},{ID10004=9005530050000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 241
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
553 - DIN 1897 SPIRALBOHRER
Bill of material
553 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
553 5.000
553 5.000
J23
Produktbeschreibung
SPIRALBOHRER
SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS SPIRALBOHRER 5,000 DIN 1897LN GT80 Z
HSS SPIRALBOHRER 5,000 DIN 1897LN GT80 Z
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 1897
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
5.000
5.000
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
31
31
mm
B4
Nutzlänge
19
19
mm
B5
Gesamtlänge
62
62
mm
B6
Spannutenlänge
26
26
mm
B71
Funktionslänge
60.800
60.800
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.000
5.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.008
0.008
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130
Grad
F1
Schneidrichtung
L
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
FASEN-NITRIERT
FASEN-NITRIERT
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.200
1.200
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
D2
Drallrichtung
L
D3
Drallwinkel
27
27
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00500105f$11
ZYL00500105f$11
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F5000f$11
ZYL01F5000f$11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청