Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 104
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
572 - DIN 1897 SPIRALBOHRER
Stückliste
572 5.900
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSCO SIRIUS SPIRALBOHRER DIN1897RN VA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO
J1
Normnummer
DIN 1897
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
NANO-A
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
40 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen